Fallback image
rosemount 708 wireless acoustic transmitter

Trasmettitore acustico wireless Rosemount™ 708

Monitor steam traps and PRVs, accurately transmitting acoustic levels, temperature, device data, and leak detection via WirelessHART®.

Con rilevamento degli eventi acustico ad ultrasuoni che si monta esternamente, il trasmettitore acustico wireless Rosemount™ 708 offre un'installazione rapida ed economica. Questo dispositivo consente la visibilità in scaricatori di condensa e valvole di scarico della pressione (PRV) comunicando con precisione livello acustico e dati di temperatura, nonché dati del dispositivo, stato degli eventi e rilevamento delle perdite mediante la rete wirelessHART®. Il software per monitoraggio scaricatori di condensa (opzionale) fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni degli scaricatori di condensa, sul consumo energetico e sulle emissioni.

Caratteristiche principali

  • Rileva e trasmette i dati relativi al livello acustico e alla temperatura per aumentare la visibilità e monitorare gli scaricatori di condensa e PRV
  • Può essere montato direttamente sulle tubazioni di processo senza doverle tagliare o modificarne la configurazione, consentendo un’installazione semplice e flessibile
  • Il software per monitoraggio scaricatori di condensa (opzionale) offre informazioni fondamentali in tempo reale sulle condizioni degli scaricatori di condensa
  • Il design robusto e resistente del trasmettitore garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili
  • La tecnologia wirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • La rete wirelessHART® può essere facilmente integrata in sistemi host, cronologie dati o software di gestione energetica
  • L'installazione semplificata, intuitiva e non intrusiva rappresenta una rapida metodologia di automazione senza i costi di cablaggio
  • Le soluzioni SmartPower™ offrono un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza rimozione del trasmettitore