Fallback image
Product Image

Trasmettitore di posizione digitale Fisher™ FIELDVUE™ 4400

Il trasmettitore di posizione digitale Fisher FIELDVUE 4400 rileva la posizione di valvole rotative o con stelo scorrevole, sfiati, ammortizzatori o altri dispositivi. Offre un feedback non contattivo preciso per indicare la posizione del dispositivo con una percentuale (%) di span, oltre all'indicazione acceso/spento. Il trasmettitore 4400 fornisce un feedback della posizione a 4-20 mA, è compatibile con SIL 2 e dispone di due interruttori di finecorsa NAMUR con design a stato solido da 1 A

Caratteristiche principali

Configurazione semplice
  • Calibrazione con pulsante locale
Affidabilità comprovata
  • Rilevamento della posizione non contattivo e senza collegamenti per ridurre l'usura meccanica