Fallback image
Product Image

Sistemi di baderne per valvole di controllo avanzate Fisher™ ENVIRO-SEAL™

I sistemi di baderne avanzati Fisher™ ENVIRO-SEAL "live-loaded" offrono eccezionali capacità di tenuta dello stelo e comprendono ENVIRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (tenuta ISO) ed ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Questi sistemi sono facilmente installabili nelle valvole esistenti o possono essere acquistati con valvole nuove. I sistemi di baderne ENVIRO-SEAL contribuiscono a sigillare il processo in modo da preservare il prezioso fluido di processo e proteggere l'ambiente dalle emissioni di fluidi pericolosi o inquinanti per evitare multe e contribuire alla sicurezza del personale. La lunga durata e l'affidabilità di questi sistemi riducono inoltre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina.

Caratteristiche principali

  • Riduzione dell'impronta di carbonio
  • Conformità al Clean Air Act degli Stati Uniti: la capacità di tenuta dei sistemi di baderna ENVIRO-SEAL avanzati Fisher può controllare le emissioni al di sotto di 100 ppmv (massimo EPA), 50 ppmv o fino a 1 ppmv. I sistemi di baderne forniscono una tenuta dell'albero per evitare la perdita di fluido di processo.
  • Maggiore durata: i sistemi di baderne avanzati ENVIRO-SEAL Fisher™, insieme a una superficie dello stelo molto liscia e al carico dinamico, offrono una lunga durata con manutenzione molto ridotta. Il carico dinamico garantisce un carico costante per tutta la durata del materiale della baderna. Ciò riduce notevolmente o, in molte applicazioni, contribuisce a eliminare la necessità di regolazione e manutenzione del premistoppa. Il sistema di baderne installato garantisce tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
  • Facile installazione nelle valvole esistenti: tutti i componenti necessari per l'installazione dei sistemi in valvole esistenti sono disponibili in un comodo kit.
  • I sistemi avanzati ENVIRO-SEAL sono disponibili sulle attuali valvole di controllo Fisher a stelo rotante e scorrevole e sono applicabili a tutti i settori industriali.