Regolatore di polmonazione del gas a bassa pressione Fisher™ modello 1190
La valvola di polmonazione del gas a bassa pressione modello 1190 è una valvola di riduzione della pressione ad azionamento pilotato dotata di regolatore della pressione di alimentazione. Questa valvola è utilizzata per un controllo estremamente preciso della pressione sui sistemi di polmonazione del gas a bassissima pressione.
Caratteristiche principali
- Gruppo dell'otturatore a sostituzione rapida
- Ispezione della corsa in servizio
- Facilità di manutenzione in linea
- Predisposizione per alimentazione pilota
Prodotti correlati