Valvola di Polmonazione Serbatoi Fisher™ ACE95
La valvola ACE95 è una valvola per recupero vapori pilotata utilizzata per un preciso controllo della pressione nei sistemi di polmonazione a bassa pressione. L'unità è in acciaio inossidabile azionata da un attuatore a membrana rotante molto grande e può controllare con precisione la pressione del mantello mediante una singola vite di regolazione.
Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Caratteristiche principali
- Il design pilota completamente bilanciato e privo di frizione riduce la sensibilità della pressione a monte
- Misuratore di spurgo (rotametro) opzionale
- Collettore a Fascio Singolo (SAM) opzionale
- Opzione corpo angolato o in linea
- Autosufficiente
- Alta sensibilità
- Impostazioni vuoto disponibili
- Struttura in acciaio inossidabile opzionale
Prodotti correlati