Fallback image
Product Image

Regolatore per il recupero vapori Fisher™ Tipo 1290

Il regolatore per il recupero vapori Tipo 1290 è un sistema di regolazione integrato, azionato da pilota utilizzato per il recupero vapori dei gas di polmonazione.

Caratteristiche principali

  • Gruppo dell'otturatore a sostituzione rapida
  • Facilità di manutenzione in linea
  • Ispezione della corsa in servizio
  • Alta precisione
  • Tecnologia collaudata