Fallback image
Product Image

Valvola a sfera per servizio gravoso AEV ²XC™

La valvola a sfera AEV ²XC™ di Emerson è destinata a rivoluzionare il modo di pensare le valvole a sfera nell'isolamento dei processi gravosi. Con l'innovativo design della sfera a “C“, la valvola a sfera ²XC™ offre isolamento dell'insediamento di coppia senza pari, con sicurezza, affidabilità e prestazioni migliori.

Caratteristiche principali

  • FUNZIONAMENTO SENZA PROBLEMI: funzionamento fluido con durata di ciclo estesa, con il design senza cavità che elimina la possibilità di accumulo di prodotto nella cavità, di rendere difficile e di compromettere il funzionamento della valvola. Il modello ²XC è inoltre completamente sicuro per fluidi volatili che possono espandersi, decomporsi o accendersi in cavità chiuse.
  • TENUTA OTTIMIZZATA: la sede fissa del modello ²XC’ offre chiusura ermetica ripetibile con un design che elimina l'utilizzo di molle e un'ulteriore opportunità di accumulo che può causare incrostazioni, contaminazione della sede e guasto prematuro della valvola.
  • DANNI DA PARTICELLE RIDOTTI AL MINIMO: chiusura ermetica di maggiore durata in applicazioni gravose, con un movimento della camma che crea basso attrito, riducendo al minimo di danni da particelle. Al contrario, le valvole a sfera tradizionali con movimento concentrico sono altamente suscettibili a usura della tenuta.
  • ELIMINAZIONE DELLE PARTICELLE: minimo stress sulla chiusura della valvola con un design della sede convesso-convesso che elimina le particelle negli ultimi 2-3 gradi di movimento, invece di comprimere le impurità nel trim della valvola, per mantenere l'integrità della tenuta.
  • PROTEZIONE IMPENETRABILE: adatta per applicazioni con particelle abrasive con un'architettura della valvola che consente una completa integrità del rivestimento HVOF della superficie della sfera. Senza punto iniziale o finale, il rivestimento a resistenza elevata all'usura è estremamente resistente all'usura ed è in grado di chiudersi sulle particelle senza danni.