Valvole di controllo anti-fluttuazione del compressore

Proteggiti dai picchi di compressione e migliora la stabilità con i gruppi valvole anti-sovraccarico ottimizzati Fisher™.

Compressor Anti-Surge Control Valve

Cosa causa il sovraccarico del compressore?

Il sovraccarico è definito come il punto di funzionamento in cui vengono raggiunti i limiti massimi di prevalenza e di portata minima del compressore centrifugo. Quando la pressione nel plenum dietro al compressore è superiore alla pressione di uscita del compressore, il fluido tende a invertire la direzione o addirittura a rifluire nel compressore. Di conseguenza, la pressione nel plenum diminuisce, la pressione di ingresso aumenta e il flusso inverte nuovamente la direzione. Di conseguenza, il compressore perde la capacità di mantenere la prevalenza massima quando si verifica un sovraccarico e l'intero sistema diventa instabile. Il picco di pressione può anche causare il surriscaldamento del compressore fino al superamento della temperatura massima consentita dell'unità o danneggiare il cuscinetto di spinta a causa dello spostamento del rotore dal lato attivo a quello inattivo e viceversa.​​​​​​​

Vantaggi delle valvole di controllo anti-sovraccarico

C016 - X0222 ANTISURGE SYSTEM SCHEMATIC-01

Panoramica

Queste valvole rilevano quando una fase di compressione del processo sta per raggiungere il picco e intervengono per invertire il movimento del punto di funzionamento verso la linea di picco. Ciò riduce la pressione nel plenum e aumenta il flusso attraverso il compressore, garantendo condizioni di lavoro stabili. Ciò si ottiene normalmente aprendo una valvola di controllo in una linea di ricircolo, riportando il gas di scarico all'ingresso del compressore tramite un raffreddatore di aspirazione. Il conseguente aumento del flusso volumetrico in ingresso al compressore allontana il punto di funzionamento dal picco.

 

Questi gruppi sono tipicamente costituiti da una valvola di controllo, un attuatore, un controller digitale della valvola e altri accessori, come i booster di volume.

Video

video-media
Fisher™ Anti-Surge Valve in Action: Operations & Testing