Fallback image
Product Image

Attuatori a pistone serie 685 Fisher™

Gli attuatori a pistone Fisher 685 offrono una spinta da media a intensa per un'ampia gamma di valvole a stelo scorrevole Fisher con dimensioni da medie a molto grandi, tra cui valvole easy-e™, HP, EH, FB e 461. Il design a doppia azione dell'attuatore consente un posizionamento rigido e preciso. Inoltre, sono disponibili strutture con ritorno a molla e una modalità di guasto aperta o chiusa in caso di associazione a una valvola.

Caratteristiche principali

  • Possono essere prodotte spinte fino a massimo 354 kN (79.000 lbf) a seconda della struttura.
  • A seconda delle dimensioni, sono disponibili corse fino a 610 mm (24 poll.).
  • La struttura a doppia azione consente un posizionamento rigido e preciso.
  • Un volantino a montaggio laterale è disponibile per tutte le dimensioni tranne la dimensione 28, che utilizza una pompa a mano idraulica per un controllo override manuale.
  • Le strutture a molla di centraggio interna sono disponibili per applicazioni che richiedono una modalità di guasto meccanico.
  • Il pistone a basso attrito e i rivestimenti del cilindro riducono l'usura e l'attrito dovuti allo scorrimento.