Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
Caratteristiche principali
- Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni non richiede contatto fisico, evitando pertanto l'usura dei componenti.
- L'elettronica completamente incapsulata resiste agli effetti delle vibrazioni, della temperatura e delle atmosfere corrosive.
- Offre una rapida reattività alle variazioni di passo elevate e un controllo preciso con piccole modifiche del punto di regolazione.
- Il DVC6200 è un dispositivo di comunicazione HART, quindi è possibile accedere alle informazioni in qualsiasi punto del circuito. Grazie a questa flessibilità, il dispositivo riduce l'esposizione ad ambienti pericolosi e semplifica il monitoraggio delle valvole in aree difficili da raggiungere.
- La struttura modulare consente di sostituire componenti critici in funzione senza rimuovere il cablaggio in campo o la tubazione pneumatica.
- L'installazione in un sistema di controllo integrato garantisce un notevole risparmio sui costi di hardware e installazione.