Valvole angolari lavorate FB Fisher™
Caratteristiche principali
- Le gabbie Whisper Trim™ III o WhisperFlo™ usate nelle valvole FBD o FBT possono ridurre il rumore prodotto dalle alte portate e dalle grandi perdite di carico.
- La rigenerazione del rumore della valvola è significativamente ridotta riducendo la velocità di portata in uscita con un modello di uscita ampliato.
- Il modello elimina i problemi di guarnizione causati dall'espansione termica e dalla contrazione di parti lunghe, come il gruppo gabbia.
- Sono disponibili le opzioni del sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL™ o HIGH-SEAL. Questi sistemi di premistoppa garantiscono un'eccellente tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
- Un anello di tenuta a molla con anelli anti-estrusione in PEEK è disponibile nelle valvole FBT per chiusura di Classe V fino a 316 °C (600 °F). La guarnizione del foro è disponibile nelle valvole FBD per chiusura di Classe V fino a 316 °C (600 °F).