Fallback image
Product Image

Software Fisher™ ValveLink™

Il software Fisher ValveLink consente al personale operativo e addetto alla manutenzione di monitorare in linea lo stato e le prestazioni delle valvole di controllo, per migliorare l'affidabilità nel rilevamento dei problemi prima che questi influiscano sul processo. Il software viene utilizzato per la configurazione, la calibrazione e la diagnostica della strumentazione FIELDVUE™.

Caratteristiche principali

  • Configurate, calibrate ed effettuate diagnosi di strumenti FIELDVUE da un'unica ubicazione.
  • Performance Diagnostics fornisce una diagnostica in servizio per il monitoraggio dello stato del gruppo valvole senza influire sul processo.
  • La diagnostica fornisce una convalida della ricostruzione del gruppo e di informazioni dettagliate della condizione fisica del gruppo valvola/attuatore.
  • Impostazione e test degli strumenti per le soluzioni dei Sistemi di sicurezza strumentati (SIS).
  • Il programma consente di specificare l'ora e la data per eseguire automaticamente le attività in modo regolare.
  • Capacità di preconfigurare la calibrazione e la diagnostica in laboratorio con Batch Runner.
  • Il batch concorrente, che consente di risparmiare tempo, consente l'esecuzione di un test diagnostico o di una calibrazione su diverse valvole contemporaneamente.
  • La funzione Unione database fornisce la capacità di automatizzare multipli database e targhette ValveLink in movimento in stazioni singole o multiple.