Fallback image
Product Image

Trim aerodinamico di attenuazione del rumore WhisperFlo™ Fisher™

Il trim WhisperFlo Fisher rappresenta soluzioni all'avanguardia per applicazioni che richiedono un'attenuazione del rumore. Le valvole di controllo con trim WhisperFlo forniscono ulteriore attenuazione per il rumore aerodinamico in applicazioni molto impegnative con vapori o gas con cadute di pressione elevate. Una gabbia WhisperFlo con un corpo valvola opportunamente dimensionato è progettata per ridurre il livello di rumore fino a -40 dBA. Per applicazioni speciali è possibile ottenere un'attenuazione di -50 dBA.

Caratteristiche principali

  • L'uso del trim WhisperFlo fornisce un'eccellente attenuazione del rumore per applicazioni molto impegnative. Dovrebbe essere preso in considerazione per quelle applicazioni che soluzioni più convenzionali non riescono a raggiungere.
  • Il cambio rapido del trim consente un'ispezione rapida e semplice della gabbia senza estrarre il corpo valvola dalla linea. Il trim WhisperFlo è intercambiabile con il trim della valvola di controllo standard.
  • I materiali temprati o un'esclusiva costruzione della superficie sono degli standard per fornire un'eccellente resistenza all'usura. Il percorso del flusso tridimensionale, le forme di passaggio speciali e che riducono la pressione in stadi si combinano in modo unico per equalizzare la dissipazione dell'energia.
  • Il trim di WhisperFlo ha una capacità maggiore in caso di corse delle valvole e dimensioni degli orifizi convenzionali rispetto ai percorsi tortuosi.
  • Le dimensioni standardizzate degli attacchi offrono la possibilità di montare in retrofit le valvole esistenti.