Fallback image
Product Image

Volume booster Fisher™ SS-263

Il volume booster SS-263 viene utilizzato esclusivamente nei pacchetti di valvole digitali ottimizzate (ODV, Optimized Digital Valve) Fisher. Amplifica il segnale di uscita dal controllore digitale per valvole FIELDVUE&trade per aumentare la velocità di corsa degli attuatori pneumatici. È in grado di fornire un'uscita a volume elevato per velocità di corsa elevate in risposta a grandi variazioni del segnale di ingresso o di garantire un'uscita fluida, stabile e a volume ridotto in risposta a piccole variazioni del segnale di ingresso. Ciò consente un controllo della strozzatura stabile e accurato, spesso necessario durante l'avvio o la messa in opera di apparecchiature di controllo del processo.

Caratteristiche principali

  • Risposta rapida: l’SS-263 fornisce un'uscita ad alto volume per velocità di corsa elevate quando nella risposta a grandi variazioni del segnale di ingresso o di uscita regolare, stabile e a basso volume nella risposta a piccole variazioni del segnale di ingresso.
  • Elevata capacità: le capacità di portata di circa tre volte superiori rispetto al booster 2625 comportano la necessità di un numero inferiore di raccordi, tubature e unità.
  • Attenuazione del rumore: lo scarico viene fatto passare attraverso passaggi appositamente progettati per ridurre la quantità di rumore ambientale generato.
  • Risposta regolabile: la limitazione di bypass integrale consente al booster di essere facilmente e prontamente sintonizzato per funzionare in caso di variazioni piccole o grandi del segnale di ingresso.
  • Connessioni di alimentazione ausiliaria: l'aria di alimentazione è facilmente disponibile tramite due connessioni 1/4 NPT che sono integrate su entrambi i lati dell'unità per l'uso con una valvola a scatto Fisher 377 o altri accessori.
  • Connessione 3 in 1: questa connessione speciale può fornire uno dei seguenti collegamenti, se necessario: Connessione diagnostica 1/4 NPT per test facili, connessione del gruppo bypass dell'attuatore 1/4 NPT per l'uso su un attuatore con un volantino e connessione 3/4 NPT
  • Costruzione con sede morbida: le valvole di scarico e di alimentazione con sede morbida assicurano la tenuta a prova di bolla per ridurre il consumo d'aria non necessario e garantire la modalità di guasto in caso di perdita di aria dall'impianto.
  • Montaggio robusto: il montaggio dell'attuatore a flangia facilita la manutenzione e l'installazione dei tubi, garantendo compattezza ed elevata resistenza alle vibrazioni.