Comprendere la cavitazione relativa alle valvole di controllo
La cavitazione è la formazione e il collasso di bolle di vapore (cavità) nei flussi di liquido causati da variazioni di pressione e velocità. Esistono quattro principali effetti collaterali negativi della cavitazione incontrollata nelle valvole di controllo: rumore elevato, vibrazioni eccessive, danni dei materiali e deterioramento dell'efficacia del flusso. Il danno fisico al trim per valvola solitamente è caratterizzato da un aspetto bucherellato e ruvido.
Principi della cavitazione della valvola di controllo
Definizione
La cavitazione delle valvole di controllo avviene solo con i flussi di liquido — i gas non possono cavitare.
Le bolle di vapore si formano se la pressione del liquido si avvicina alla pressione del vapore quando il liquido passa attraverso la valvola di controllo. Le bolle possono collassare o implodere all'improvviso con l'aumentare della pressione lungo la linea, producendo cavitazione.
La cavitazione è una delle conseguenze del flusso strozzato. È il punto in cui l'aumento della caduta di pressione, mantenendo una pressione di ingresso costante, non provoca ulteriori aumenti della portata.
Risorse
Video sulla cavitazione