Controllare il degassamento della valvola

Le valvole di controllo per servizi gravosi Fisher™ sono adatte per le applicazioni di degassamento

Control Valve Outgassing

Comprensione del degassamento nelle valvole di controllo

Il degassamento è un grave fenomeno di funzionamento in cui il gas disciolto in un liquido di processo viene rilasciato quando la pressione diminuisce. Il liquido di processo entra nella valvola di controllo come liquido e fuoriesce dalla valvola di controllo come liquido e gas. Questo flusso bifase produce gas in eccesso e solitamente provoca due tipi di danni: cavitazione ed erosione. Potrebbero verificarsi anche vibrazioni e rumori eccessivi.

Principi del degassamento

Identificazione

Il degassamento è uno dei numerosi fenomeni di servizio gravi che si verificano nelle applicazioni di raffinazione, petrolchimiche e relative a petrolio e gas che coinvolgono le valvole di controllo. La capacità di identificare un'applicazione di degassamento è importante perché viene gestita in modo molto diverso rispetto a qualsiasi altra applicazione.

Il degassamento si verifica in molte combinazioni di liquidi e gas. Come è possibile quindi sapere se la propria applicazione potrebbe avere un problema di degassamento? Di seguito sono elencati alcuni buoni indicatori del degassamento:

  • Indicatore di applicazione: la valvola di controllo fornisce il controllo del livello del liquido per un processo di separazione di fase. La targhetta può riportare la sigla LC, LCV o talvolta LV per indicare che si tratta di una valvola di controllo del livello.
  • Pesi molecolari: il degassamento può verificarsi in una valvola di controllo se il liquido e il gas che fuoriescono hanno pesi molecolari diversi.