Fallback image
Product Image

Trim Fisher™ Whisper™ NXG

Il trim Fisher Whisper NXG per le valvole di controllo a globo consente di utilizzare valvole più piccole dove in precedenza la capacità era limitata senza riduzione della rumorosità, fornendo una capacità di portata superiore del 20% rispetto al mercato. L'utilizzo di una gabbia del trim Whisper NXG in combinazione con un corpo valvola di dimensioni adeguate può ridurre in modo sostanziale il livello di rumorosità dell'applicazione di controllo. Il rumore aerodinamico è generato dalla turbolenza che si crea nel flusso di vapore o gas quando il fluido passa attraverso una valvola di controllo.

Caratteristiche principali

  • Prestazioni di Whisper NXG: capacità fino al 20% in più rispetto alla concorrenza, con le caratteristiche di affidabilità di Fisher note nel settore, che consente l'uso di valvole a globo più piccole dove in precedenza la capacità era limitata.
  • Produzione additiva: l'uso della stampa 3d elimina le limitazioni in termini di struttura del getto, riduce il rumore e ottimizza l'efficienza del flusso.
  • Maggiore sostenibilità ambientale.