Prodotti
Sensori di pressione e trasduttori di pressione su ordinazione
Progettato per le esigenze del tuo settore
Siamo orgogliosi di offrire sensori di alta pressione e trasduttori di alta pressione per l'uso negli ambienti più difficili, sulla terra e oltre, con prestazioni, accuratezza e affidabilità eccezionali. Grazie a decenni di esperienza nella progettazione, i nostri ingegneri hanno le conoscenze e l'esperienza necessarie per personalizzare o modificare un progetto esistente e produrre un trasduttore di pressione completamente nuovo che soddisfi i requisiti specifici del tuo settore.
Soluzioni per l'industria
Alta accuratezza
Misure della pressione e della temperatura estremamente accurate e affidabili sono fondamentali per il successo di ogni missione. Emerson è consapevole di quanto questo sia importante. Dalla guida al volo, alla propulsione, al monitoraggio del motore, al posizionamento delle armi, ai banchi di prova, ai simulatori e altro ancora, i trasduttori di pressione Paine™ di Emerson sono progettati per sopravvivere, facilmente personalizzabili e soddisfano i più elevati standard di qualità ISO9001/AS9100.
Satellite
Dalle sofisticate regolazioni dei razzi booster al supporto della rete globale di satelliti in continua crescita, i sensori di pressione Paine sono utilizzati come base collaudata dagli ingegneri che sviluppano nuovi sensori di pressione personalizzabili per le loro misurazioni mission-critical.
Domande frequenti
Per ulteriori domande relative ai sensori di pressione e ai trasduttori di pressione, contattaci. .
Un sensore di pressione è un dispositivo che rileva le variazioni di pressione in gas o liquidi e converte tali dati in un segnale elettrico. Comunemente utilizzati in applicazioni aerospaziali, industriali, automobilistiche e per petrolio e gas, i sensori di pressione aiutano a monitorare e controllare la pressione in sistemi in tempo reale per garantire sicurezza e prestazioni.
Un trasduttore di pressione è un tipo di sensore di pressione che non solo rileva la pressione, ma la converte anche in un'uscita elettrica precisa e misurabile: in genere una tensione, una corrente o un segnale digitale. I trasduttori di pressione sono spesso utilizzati in ambienti mission-critical come i sistemi di automazione aerospaziali, militari, sottomarini e industriali.
La durata di un trasduttore di pressione dipende dalla gravità dell'applicazione, dai materiali di costruzione e dall'esposizione alla temperatura o a fluidi e/o gas. I trasduttori di pressione di alta qualità possono durare 10-20 anni o più con una taratura e una cura adeguate. In ambienti difficili come quello sottomarino o aerospaziale, l'aspettativa di vita è spesso progettata intorno alla durata mission-critical.
Un sensore di pressione rileva la forza esercitata da un fluido o un gas e la converte in un segnale elettrico. In genere utilizza una membrana o un elemento di rilevamento che si deforma sotto pressione, innescando un cambiamento nelle caratteristiche elettriche (resistenza, capacitanza o tensione) che viene poi elaborato come segnale leggibile.
I trasduttori di pressione funzionano convertendo la pressione in un segnale elettrico. Internamente, un elemento di rilevamento rileva la deformazione meccanica esercitata dalla pressione. Questa deformazione modifica la resistenza elettrica, che viene poi convertita in un segnale di uscita misurabile tramite l'elettronica di condizionamento del segnale.
Il tempo di consegna per un trasduttore di pressione personalizzato può variare in base alla complessità del progetto, alle specifiche prestazionali e ai requisiti ambientali. In media, possono essere necessarie dalle 8 alle 30 settimane. Presso la nostra struttura siamo specializzati in trasduttori di pressione progettati su ordinazione e lavoriamo a stretto contatto con i clienti per soddisfare tempistiche impegnative senza compromettere la qualità.
Il miglior sensore di pressione dipende da fattori quali il campo di pressione, la compatibilità dei fluidi, le temperature estreme, i requisiti di uscita e le condizioni ambientali (ad esempio, ambienti sottomarini, con forti vibrazioni o sottovuoto). Contatta il nostro team di ingegneria per indicazioni specifiche per l'applicazione e consigli sui prodotti specifici per le tue esigenze.
Sì, i trasduttori di pressione richiedono una taratura per garantirne l'accuratezza. La taratura comporta il confronto dell'uscita del trasduttore di pressione con una pressione di riferimento nota e la sua regolazione per ridurre al minimo gli errori. Nel corso del tempo e con l'uso, potrebbe essere necessario ripetere la taratura a seconda della criticità dell'applicazione e della stabilità del sensore.
Quando si sceglie un trasduttore di pressione è bene considerare i seguenti criteri:
Campo e tipo di pressione (relativa, assoluta, differenziale)
Uscita elettrica (mV/V, 4–20 mA, 0–5 V o digitale)
Intervallo di temperature d'esercizio
Compatibilità dei materiali con i fluidi
Grado di protezione ambientale (IP, a prova di esplosione, sottomarino)
Requisiti di accuratezza e stabilità
Collaborando con un produttore esperto potrai avere la certezza che il sensore di pressione corrisponda alle specifiche della tua applicazione.
I tipi di trasduttori di pressione includono:
Trasduttori estensimetrici: robusti e ampiamente utilizzati
Trasduttori di pressione capacitivi: alta sensibilità per bassa pressione
Trasduttori piezoelettrici: per variazioni di pressione dinamiche
Trasduttori risonanti al silicio: per alta precisione e stabilità a lungo termine
Trasduttori al silicio su zaffiro (SOS): per ambienti estremi
Ciascun tipo di trasduttore di pressione viene selezionato in base alle prestazioni specifiche dell'applicazione e ai requisiti ambientali.