Sensori di pressione e trasduttori​

I sensori di pressione e i trasduttori rilevano i cambiamenti di pressione e li convertono in un'uscita elettrica misurabile.​

Pressure Sensors and Transducers​ - Overview

Sensori e trasduttori di pressione innovativi​

Emerson offre una selezione completa di sensori di pressione e trasduttori di pressione. I nostri trasduttori e sensori per alta pressione Paine™ sono progettati per gli ambienti più difficili, garantendo al contempo prestazioni eccezionali. I nostri trasmettitori di pressione e misuratori di pressione Rosemount™ sono dotati di sensori di pressione integrati che offrono volumi di dati ancora maggiori e funzioni di controllo estese. ​

 

Ti aiutiamo ad affrontare le sfide che la misura della pressione comporta.​

Soluzioni di misura della pressione​

Pressure Sensors and Transducers - Pressure Sensors

Sensori di pressione​

I termini sensori di pressione, trasduttori di pressione e trasmettitori di pressione sono spesso utilizzati in modo intercambiabile poiché hanno in comune la funzione di misura della pressione. Sia i trasduttori di pressione sia i trasmettitori di pressione richiedono un sensore di pressione per funzionare, poiché il sensore è l'elemento primario che rileva la pressione. I prodotti Paine e Rosemount di Emerson integrano sensori di pressione avanzati per elevata precisione e affidabilità in ambienti industriali difficili.​

Domande frequenti​

Per ulteriori domande relative ai sensori di pressione e a trasduttori di pressione, contattaci.

Un sensore di pressione è un dispositivo che rileva la pressione e la converte in un segnale leggibile e utilizzabile. Spesso un sensore di pressione converte la lettura della pressione in tensione, resistenza o capacitanza che può essere utilizzata da un trasmettitore di pressione per l'uscita in un formato più comune. Sensori di pressione o componenti chiave dei trasmettitori di pressione.

Un trasduttore di pressione è un dispositivo che acquisisce un segnale da un sensore di pressione e lo converte in un segnale leggibile, come la tensione. In generale i trasduttori di pressione sono molto simili ai trasmettitori di pressione, ma solitamente sono molto più semplici.

Anche se i termini siano spesso utilizzati in modo intercambiabile, un sensore di pressione si riferisce genericamente a qualsiasi dispositivo che rileva la pressione, mentre un trasduttore di pressione converte specificamente tale pressione in un segnale di uscita elettrico standardizzato. Nelle applicazioni tecniche, i trasduttori di pressione vengono generalmente utilizzati quando l'integrità e l'accuratezza del segnale sono fondamentali.

Esistono molti tipi di sensori di pressione e trasduttori di pressione:

  • Sensori di pressione relativa – misurano la pressione relativa alla pressione atmosferica​

  • Sensori di pressione assoluta – misurano la pressione relativa a un vuoto perfetto​

  • Sensori di pressione differenziale – misurano la differenza di pressione tra due punti​

  • Trasduttori di pressione digitali: forniscono un'uscita digitale per l'integrazione con i sistemi moderni​

  • Trasduttori di temperatura e pressione elevata: realizzati per ambienti difficili​

Ogni sensore di pressione e ogni tipo di trasduttore di pressione è progettato per un uso specifico nei mercati aerospaziale, petrolifero e del gas, nel settore automobilistico e industriale.​

I trasduttori di pressione sono spesso utilizzati in ambienti più semplici o meno ingegnerizzati. Un trasduttore di pressione è particolarmente adatto per le applicazioni in cui non sono necessarie l'intensità del segnale, la resistenza al rumore e funzionalità aggiuntive quali la diagnostica.