Fallback image
paine 212-75-090 pressure transmitter

Trasduttore di pressione 212-75-090 Paine™

Paine 212-75-090 Pressure Transducerr offers high accuracy and resilience for reliable pressure measurements.

Caratterizzato da elevata accuratezza e resilienza, il trasmettitore di pressione 212-75-090 Paine™ è un trasmettitore industriale VCC progettato per misurazioni della pressione affidabili. Questo trasmettitore fornisce rapidamente dati precisi e migliora le prestazioni operative del sistema, riducendo i guasti e i costi di manutenzione. Con amplificazione interna e struttura sigillata e completamente saldata, questo dispositivo resiste a condizioni estreme, incluse applicazioni con forti vibrazioni.

Caratteristiche principali

  • Offre misurazioni della pressione con grande efficacia e precisione per migliorare le prestazioni del sistema
  • Produce rapidamente dati estremamente precisi per ridurre i potenziali guasti e abbassare i costi della manutenzione
  • Offerto in un fattore di forma a ingombro ridotto di 1,59 cm di diametro
  • La costruzione con saldatura completa e sigillatura resiste agli ambienti più difficili per un'affidabilità a lungo termine delle misurazioni
  • Progettato per la gestione di una vasta gamma di pressioni operative per la massima flessibilità applicativa
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati