Fallback image
paine 320-12-0010 hp and ht transducer

Trasmettitore di temperatura e pressione di precisione 320-12-0010 Paine™

Paine 320-12-0010 Precision Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements with a user-friendly interface.

Progettato con l'ultima tecnologia basata su microprocessore, il trasmettitore di pressione e temperatura di precisione 320-12-0010 Paine™ fornisce misurazioni digitali mediante un'interfaccia di comunicazione facile da utilizzare. Questo trasmettitore è inoltre caratterizzato da un fattore di forma esterno ridotto e completamente saldato che è in grado di funzionare in ambienti corrosivi. Caratterizzato da un'eccellente stabilità a lungo termine, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e misurazioni digitali accurate in condizioni di applicazione difficili.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia basata su microprocessore che garantisce misurazioni digitali precise per la massima accuratezza
  • Progettato con un'interfaccia di comunicazione semplice e di facile utilizzo per la massima efficienza
  • Fattore di forma esterno ridotto e robustezza, per resistere in ambienti corrosivi
  • Trasmettitore digitale ad alta precisione con stabilità a lungo termine per prestazioni coerenti e affidabili
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati