Confronta i trasmettitori di pressione. In caso di domande sui trasmettitori di pressione Rosemount, contattaci.
Products
Trasmettitori di pressione
Pressione manometrica vs. pressione assoluta
I trasmettitori di pressione manometrica o assoluta misurano la pressione statica in un processo. La pressione manometrica rileva il valore rispetto all'atmosfera, mentre la pressione assoluta è relativa al vuoto perfetto. Le applicazioni della misura della pressione statica nei vari settori industriali sono pressoché infinite e la pressione manometrica è il tipo di misura più comune dei trasmettitori di pressione.
Vantaggi delle misurazioni MultiVariable
Prestazioni migliorate
Le soluzioni di misura MultiVariable aiutano a migliorare le prestazioni. Alcune caratteristiche sono Ultra for Flow (+/- 0,04% della specifica di lettura) per un'elevata precisione nella misura della portata e l'abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen (CVD), che utilizza costanti CVD per aumentare la precisione della misura RTD fino al 70%.
Confronto tra i trasmettitori di pressione
Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S
- Garanzia di 20 anni
- Stabilità fino a 20 anni
- Accuratezza di riferimento fino a 0,025%
- Informazioni di processo
- Diagnostica dedicata dell'integrità della linea e del circuito chiuso
- Allarmi di processo estesi
- Connettività Bluetooth®
- Display grafico retroilluminato
- 4-20 mA HART®
Trasmettitore di pressione Rosemount 3051S
- Garanzia di 15 anni
- Stabilità fino a 15 anni
- Accuratezza di riferimento fino a 0,025%
- Informazioni di processo
- Diagnostica della linea ostruita e dell'integrità del circuito
- Avvisi di processo
- Display remoto
- 4-20 mA HART®, protocollo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Trasmettitore di pressione 3051 Rosemount
- 5 anni di garanzia
- 10 anni di stabilità
- Accuratezza di riferimento fino a 0,04%
- Avvisi di processo
- Diagnostica della linea ostruita e dell'integrità del circuito
- Connettività Bluetooth®
- Display grafico retroilluminato
- 4-20 mA HART®, WirelessHART® protocol, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® a basso consumo
Trasmettitore di pressione 2051 Rosemount
- Garanzia fino a 5 anni
- Fino a 7 anni di stabilità
- Accuratezza del riferimento fino a 0,05%
- Diagnostica di base
- Interfaccia operatore locale
- 4-20 mA HART®, WirelessHART® protocol, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® a basso consumo
Strumenti
Domande frequenti
Se hai ulteriori domande relative ai trasmettitori di pressione Rosemount, contattaci.
Un trasmettitore di pressione è un dispositivo che misura la pressione e converte tale misura in un segnale elettrico. Il segnale elettrico viene in genere trasmesso a un sistema di controllo, comunicando efficacemente la misura della pressione a scopo di controllo o monitoraggio.
Tutti i trasmettitori di pressione sono dotati di un sensore di pressione che misura la pressione di un processo e dell'elettronica necessaria per trasmettere tale misura della pressione come segnale elettrico. I trasmettitori di pressione possono variare in base alla tecnologia di rilevamento utilizzata e al tipo di uscita elettrica.
Il trasmettitore di pressione deve essere scelto in modo da adattarsi alla tua applicazione specifica. Nella scelta, devi considerare i requisiti dell'applicazione per aspetti come il tipo di misura, il campo di pressione, l'accuratezza, la compatibilità dei materiali e le attività di montaggio. Diversi trasmettitori di pressione possono offrire opzioni diverse per rispondere a queste considerazioni. Strumenti come lo strumento di dimensionamento e selezione livello DP e lo strumento di dimensionamento e selezione per la portata DP possono aiutare nella scelta del trasmettitore più idoneo.
I trasmettitori di pressione possono essere classificati in diverse categorie di "tipi", ma la più comune è quella basata sul tipo di misura della pressione. Per tipo di misura si intende il tipo di misura della pressione che viene effettuata, le cui opzioni sono pressione assoluta (in riferimento al vuoto), pressione manometrica o relativa (in riferimento all'atmosfera) o pressione differenziale (differenza tra due pressioni di processo). Esistono anche trasmettitori di tipo MultiVariable in grado di misurare più di uno di questi tipi di pressione, oltre a parametri ulteriori quale la temperatura.
I trasmettitori di pressione sono spesso costruiti per applicazioni specifiche, con fattori quali il campo di pressione, il tipo di misura della pressione, i materiali di costruzione e l'uscita che rappresentano elementi chiave da considerare. In generale, i trasmettitori di pressione che misurano la pressione manometrica, hanno materiali bagnati realizzati in acciaio inossidabile e utilizzano un segnale di uscita HART da 4-20 mA sono i più comuni, ma sono disponibili molte opzioni diverse per qualsiasi applicazione.
La calibrazione di un trasmettitore di pressione comporta l'applicazione di una pressione nota e accurata al trasmettitore e il confronto tra la pressione in uscita dal trasmettitore e la pressione nota applicata. Se la differenza tra questi valori non rientra nella tolleranza desiderata, si applica una calibrazione del sensore al trasmettitore per correggere la differenza. Se la differenza rientra nella tolleranza desiderata, non è necessaria alcuna calibrazione del sensore e questa sarà considerata una verifica della taratura.
I trasmettitori di pressione e i trasduttori di pressione sono dispositivi molto simili, ma si differenziano per il segnale elettrico finale emesso. Un trasduttore di pressione converte una misura del sensore di pressione in un semplice segnale di tensione, privo di linearizzazione e compensazione della temperatura. Un trasmettitore di pressione fa un ulteriore passo compensando, linearizzando e amplificando il segnale elettrico e l'uscita come tipi di segnale comuni come 4-20 mA analogici o protocolli di comunicazione digitale.
I trasmettitori di pressione wireless possono semplificare il monitoraggio remoto eliminando il cablaggio elettrico, il che aiuta a ridurre i costi d'installazione e la complessità dell'installazione, consentendo al contempo l'implementazione in luoghi pericolosi o difficili da raggiungere. Offrono un accesso continuo e in tempo reale ai dati sulla pressione attraverso sistemi remoti, migliorando la visibilità e consentendo una risposta più rapida a problemi come perdite o variazioni di pressione impreviste. La flessibilità dei trasmettitori di pressione wireless consente agli operatori di aggiungere o riposizionare i punti di misurazione in base all'evoluzione delle esigenze, senza dover riprogettare l'infrastruttura. Meno connessioni fisiche corrispondono inoltre a meno punti di guasto, che possono ridurre le esigenze di manutenzione e supportare un funzionamento più affidabile. Nel complesso, i trasmettitori di pressione wireless aiutano ad ampliare la copertura di monitoraggio, a migliorare la sicurezza riducendo le visite sul campo e consentono strategie di manutenzione più proattive e basate sui dati.
I trasmettitori di pressione wireless offrono un chiaro vantaggio rispetto alle alternative cablate in termini di costi d'installazione, in genere riducono le spese iniziali perché eliminano la necessità di cablaggio, conduit e manodopera estesa. I sistemi cablati, sebbene affidabili, richiedono un'infrastruttura significativa e tempi di installazione più lunghi, spesso portando a costi complessivi più elevati e interruzioni durante l'implementazione. In termini di sicurezza dei dati, i sistemi cablati sono stati tradizionalmente considerati più intrinsecamente sicuri grazie alle loro connessioni fisiche, ma i trasmettitori di pressione wireless odierni utilizzano protocolli industriali con crittografia e approcci di sicurezza a più livelli, consentendo loro di fornire comunicazioni sicure e affidabili se configurati correttamente. In termini di durata della batteria, i trasmettitori di pressione cablati beneficiano di un'alimentazione continua, mentre i dispositivi di pressione wireless si basano su fonti di alimentazione interne. I progressi nella progettazione a basso consumo consentono ora ai trasmettitori di pressione wireless di funzionare per diversi anni con una singola batteria, rendendoli pratici per il monitoraggio remoto a lungo termine. Nel complesso, le soluzioni wireless scambiano l'alimentazione continua per la flessibilità e il risparmio sui costi, colmando al contempo il divario con i sistemi cablati in termini di sicurezza e prestazioni per la maggior parte delle applicazioni di monitoraggio.
Iltrasmettitore di pressione wireless Rosemount 3051Soffre le funzionalità wireless più robuste e supporta le comunicazioni WirelessHART®. La piattaforma scalabile del Rosemount 3051S integra la comunicazione wireless con la diagnostica, prestazioni elevate e stabilità a lungo termine, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per l'implementazione in luoghi remoti o difficili da raggiungere. La sua versatilità lo rende adatto a un'ampia gamma di esigenze di misura del processo. Iltrasmettitore di pressione wireless Rosemount 3051 etrasmettitore di pressione wireless Rosemount 2051forniscono comunicazioni WirelessHART® affidabili combinando misura della pressione comprovata con funzionalità wireless. Per applicazioni che richiedono velocità di aggiornamento di un minuto o superiori, è disponibile anche ilmanometro wireless Rosemountper fornire soluzioni di monitoraggio affidabili ed efficienti.
I costi di manutenzione continua di una rete di trasmettitori di pressione wireless dipendono principalmente dalla sostituzione delle batterie, dalla calibrazione e dalla manodopera sul campo. Il principale fattore di costo è in genere la gestione della batteria. La maggior parte dei trasmettitori di pressione wireless si basa su moduli di alimentazione interna e, a seconda della velocità di aggiornamento e dell'utilizzo, potrebbe essere necessario sostituire le batterie più volte durante la vita dell'apparecchiatura. La taratura e la verifica periodiche aggiungono costi di manodopera e assistenza per mantenere l'accuratezza della misura. Tuttavia, i trasmettitori di pressione wireless odierni dotati di diagnostica integrata, come iltrasmettitore di pressione Rosemount 3051S, e di strumenti di verifica, possono contribuire a ridurre la frequenza con cui sono necessarie tarature complete, spostando la manutenzione verso controlli basati sulle condizioni anziché su programmi fissi. Ci sono anche costi minori legati alla manutenzione di gateway, software e connettività, insieme al tempo necessario per i tecnici per le visite in sito, specialmente in aree remote o pericolose.