Pressione assoluta e pressione manometrica
La misura della pressione assoluta e della pressione manometrica offre vantaggi unici nelle applicazioni industriali. I trasmettitori di pressione Rosemount™ si possono adattare per la misura della pressione assoluta o manometrica in base alle esigenze applicative. Offrono flessibilità nella misura della pressione grazie a un sensore piezoresistivo in linea o un sensore di capacità Coplanar™, garantendo l'adattabilità a diversi requisiti di processo.
Spiegazione della differenza tra pressione manometrica e pressione assoluta
Pressione manometrica
La pressione manometrica è la pressione misurata rispetto alla pressione atmosferica dell'ambiente. Equivale alla differenza tra la pressione assoluta e la pressione atmosferica. La misura della pressione manometrica può essere utilizzata per garantire che un fluido di processo sia mantenuto a una pressione che rientri nei limiti di progettazione delle apparecchiature del processo come tubi, serbatoi, reattori e flange. I dispositivi di misura della pressione relativa sono facili da gestire, in quanto possono essere azzerati semplicemente facendo sfiatare il sensore alla pressione atmosferica.
Domande frequenti
Per ulteriori domande su pressione manometrica e pressione assoluta, contattaci.
La pressione manometrica, a volte chiamata pressione relativa, è la differenza tra la pressione assoluta e la pressione atmosferica. La pressione manometrica può presentare valori zero, positivi e negativi. La pressione atmosferica è una pressione manometrica a zero. Una pressione maggiore della pressione atmosferica è una pressione manometrica positiva. Una pressione minore della pressione atmosferica, un vuoto, è una pressione manometrica negativa.
La pressione assoluta è la pressione totale misurata rispetto a un vuoto perfetto. La pressione assoluta è sempre un valore positivo. Un vuoto perfetto è una pressione assoluta a zero.
La misura della pressione manometrica viene spesso preferita nelle applicazioni industriali per due motivi. Primo, la misura della pressione manometrica può essere utilizzata per garantire che un fluido di processo sia mantenuto a una pressione che rientri nei limiti di progettazione delle apparecchiature del processo come tubi, serbatoi, reattori e flange. Secondo, i dispositivi di misura della pressione manometrica sono facili da gestire, in quanto possono essere azzerati semplicemente facendo sfiatare il sensore alla pressione atmosferica.
La misura della pressione assoluta è da preferire in applicazioni industriali quando usi la pressione per determinare le proprietà del fluido quali densità ed entalpia, misurare con precisione le condizioni del vuoto, identificare le perdite in un sistema o eliminare le variazioni della pressione che derivano dai cambiamenti della pressione atmosferica.
La pressione manometrica semplifica le misure e può contribuire a garantire un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura.
La pressione assoluta elimina l'impatto delle variazioni della pressione atmosferica, garantisce un'elevata accuratezza nelle applicazioni in vuoto ed è preferibile quando si devono determinare con precisione le proprietà del fluido, come densità ed entalpia.
La pressione manometrica viene misurata utilizzando un sensore calibrato in relazione alla pressione atmosferica. La pressione manometrica viene calcolata come la differenza tra la pressione assoluta e la pressione atmosferica. La formula per la pressione manometrica è: Pmanometrica = Passoluta - Patmosferica
La pressione assoluta viene misurata utilizzando un sensore calibrato in relazione a un vuoto perfetto. La pressione assoluta è calcolata come la somma della pressione manometrica misurata e della pressione atmosferica. La formula per la pressione assoluta è: Passoluta = Pmanometrica+ Patmosferica