Fallback image
rosemount 2088 gage and absolute pressure transmitter

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088

Rosemount 2088 Pressure Transmitter ensures quick installation with its user-friendly LOI for easy onsite setup.

Con il trasmettitore di pressione relativa ed assoluta 2088 Rosemount è possibile rispettare i programmi con una soluzione rapida e di facile installazione. Questo trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) con menu di facile utilizzo e pulsanti di configurazione integrati, che consente una rapida messa in servizio del dispositivo senza strumenti complicati. Questo trasmettitore di pressione è anche disponibile con manifold e separatori remoti.

Caratteristiche principali

  • L'interfaccia operatore locale (LOI) è dotata di menu semplici e pulsanti di configurazione incorporati per una facilità d'uso
  • Le soluzioni di manifold e separatori remoti integrati controllati in fabbrica e a tenuta stagna garantiscono un avvio rapido
  • I protocolli disponibili includono HART 4-20 mA e HART 1-5 V c.c. a basso consumo per flessibilità applicativa
  • Installazione facile grazie al design compatto e leggero