Fallback image
Rosemount™ 4600 Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 4600 Rosemount™

Rosemount 4600 Pressure Transmitter is ideal for oil and gas applications, measuring up to 20,000 psi with a 40:1 rangedown.

Ideale per applicazioni con montaggio su pannello, il trasmettitore di pressione per petrolio e gas 4600 Rosemount offre prestazioni affidabili standard nel settore. Questo trasmettitore di pressione è in grado di misurare alte pressioni fino a 1.379 bar (20.000 psi) ed offre un rangedown fino a 40:1 per una maggiore flessibilità. Inoltre questo dispositivo ha un design compatto e leggero con una realizzazione in acciaio inossidabile completamente saldata, per offrire una soluzione stabile e robusta che sopporta ambienti difficili.

Caratteristiche principali

  • Misura valori di pressione nominale elevati fino a 1379 bar (20.000 psi) per una soluzione stabile e affidabile
  • Design compatto e leggero ideale per le applicazioni con montaggio su pannello
  • La costruzione in acciaio inossidabile completamente saldata aumenta al massimo l’affidabilità negli ambienti difficili
  • La gamma di applicazione fino a 40:1 aumenta la flessibilità applicativa
  • La stabilità nell’installazione di 3 anni di ± 0,5% di URL riduce al minimo i costi di manutenzione e migliora l’efficienza