Fallback image
Fallback image

Video

rosemount wireless pressure gauge

Manometro wireless Rosemount™

Rosemount Wireless Pressure Gauge features a durable pressure sensor, up to 10 years maintenance-free use, reliable readings with higher overpressure limits and WirelessHART®.

Il manometro wireless Rosemount è dotato di una progettazione robusta e una tecnologia di sensori collaudata in grado di resistere ai tipici guasti di questi prodotti. Il manometro offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e sostituisce i componenti meccanici in modo da ottenere letture più affidabili e un limite di sovrappressione più elevato. Questo innovativo dispositivo è dotato inoltre della tecnologia WirelessHART®che fornisce comunicazioni di dati sul campo affidabili, con frequenza fino a una volta al minuto.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia del sensore sostituisce le parti meccaniche per offrire fino a 10 anni di funzionamento esenti da manutenzione Offre protezione da sovrapressione per letture della pressione affidabili Il doppio strato dell’isolatore del processo garantisce la sicurezza dell’impianto e del personale L’indicazione dello stato locale conferma il corretto funzionamento del manometro Progettato con un’ampia superficie da 114 mm (4,5”) per una facile visibilità del campo È disponibile una gamma completa di connessioni al processo, inclusi maschi NPT, DIN, manifold e gruppi di guarnizioni La rete sicura WirelessHART® fornisce affidabilità dei dati del >99% con frequenza di comunicazione fino a una volta al minuto