Fallback image
rosemount 2051 in-line pressure transmitter

Trasmettitore di pressione Rosemount™ 2051

Aumenta l'efficienza con il trasmettitore di pressione in linea Rosemount 2051, che offre misure affidabili di pressione relativa e assoluta.

Il trasmettitore di pressione Rosemount 2051 fornisce misure accurate della pressione differenziale, relativa e assoluta, offrendo il vantaggio di una facile configurazione con un'interfaccia intuitiva e pulsanti di configurazione integrati. Offre valore aggiunto grazie all'installazione flessibile per applicazioni di portata e livello, oltre a una rapida implementazione in aree remote o difficili da raggiungere utilizzando la connettività WirelessHART opzionale.

Caratteristiche principali

  • Opzioni di misura della pressione differenziale, relativa o assoluta, caratterizzate da più fattori di forma per una maggiore flessibilità applicativa
  • Fornito completamente assemblato su manifold, separatori a membrana o elementi di flusso primari per un'installazione facile e senza problemi.
  • L'interfaccia operatore locale presenta menu intuitivi e pulsanti integrati per una messa in servizio semplificata.
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di utilizzo precedente dei dati FMEDA per installazioni di sicurezza
  • WirelessHART® consente una trasmissione dati sicura e affidabile con un'installazione facile e a basso costo. Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore.