Fallback image
paine 213 heritage satellite and space pressure transmitter

Trasmettitore di pressione satellitare e spaziale Heritage 213 Paine™

Paine 213 Heritage Pressure Transmitter delivers reliable satellite and space measurements, tolerates high shock and vibration, meets EEE INST-002/MSFCSTD-3012 standards, and is ideal for propellant

Il trasmettitore di pressione satellitare e spaziale Heritage 213 Paine fornisce misurazioni a lungo termine e affidabili nelle missioni critiche di sonde spaziali e satellitari. Progettata per tollerare alti livelli di urti e vibrazioni senza danni, questa serie è fornita con elettronica standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 2. Le applicazioni includono calibrazione del serbatoio di propellente, controllo di manovra, servovalvole e attuatori per sonde spaziali.

Caratteristiche principali

  • Progettato con elettronica che rispetta gli standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 2
  • Resiste a livelli elevati di vibrazioni e impatti senza riportare danni
  • Pronto per applicazioni di tipo satellitare come i comandi dei bracci di manipolazione e la pressione dei propellenti
  • Progettato per la misurazione di pressioni fino a 344 bar (5000 psia) e di temperature comprese tra -29 °C e 70 °C (-20 °F e 175 °F)
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati