Fallback image
68Q Family

Trasduttore di pressione 210-30-110 Paine™

Paine 210-30-110 Pressure Transducer, a rugged stainless steel device, accurately monitors system pressure.

Il trasduttore di pressione 210-30-110 Paine™ è un trasduttore in acciaio inossidabile, completamente saldato e sigillato, che monitora con precisione la pressione del sistema direttamente nel punto della misurazione. Questo dispositivo dal design robusto funziona efficacemente in rigorosi sistemi idraulici, pneumatici e di altro tipo. Questo trasduttore è comunemente utilizzato in applicazioni di pressione generali ed è disponibile in numerosi intervalli di pressione con ingressi di tensione, connessioni elettriche, prese di pressione, test speciali e compensazione termica opzionali.

Caratteristiche principali

  • La costruzione robusta resiste in ambienti difficili ed estremi per garantire prestazioni di lunga durata
  • Eccellente stabilità a lungo termine per misurazioni affidabili
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni, il trasduttore offre un monitoraggio della pressione di alta precisione in condizioni difficili
  • La risposta in frequenza ai liquidi estremamente dinamica garantisce un'indicazione rapida delle variazioni del processo
  • I mezzi supportati comprendono tutti quelli compatibili con la condizione 15-5 PH CRES, H1025 e 304 CRES per una vasta gamma di applicazioni
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati