Fallback image
Rosemount 975HR Flame Detector

Rilevatore di fiamma a infrarossi multispettro Rosemount™ 975MR

The Rosemount™ 975 Series flame detectors provide fast, reliable industrial fire detection using UV/IR and multispectrum infrared technologies for hazardous environments.

Il rilevatore di fiamma a infrarossi multispettro Rosemount 975MR analizza con precisione i segnali multispettro delle fiamme da liquidi o gas di idrocarburi utilizzando quattro sensori IR separati. Il modello 975MR rileva le fiamme da carburanti e gas a lunghe distanze. Ad esempio, questo prodotto rileva la fiamma di un contenitore di benzina da 0,1 m2 (1 ft2) a 90 m (300 ft). Il modello 975MR offre inoltre un'alta immunità ai falsi allarmi e un più ampio raggio di copertura generale.

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento della fiamma fino a 90 m (300 ft)
  • Sei livelli di sensibilità, adattabili a qualsiasi applicazione
  • Risposta ad alta velocità sotto 50 msec (prev./1 sec)
  • Non risente della radiazione solare per aiutare a evitare i falsi allarmi
  • Test integrato (BIT) manuale e automatico per assicurare un funzionamento affidabile e continuo
  • Finestra riscaldata per l’utilizzo in condizioni ambientali avverse (neve, ghiaccio, condensa)
  • Relè (3) per allarme, guasto e ausiliario
  • 0-20 mA (a gradino)
  • Protocollo HART™ per manutenzione e gestione delle risorse
  • Elevata affidabilità - MTBF - minimo 150.000 ore
  • Garanzia di 5 anni
  • Programmabile dall'utente tramite HART® 7 o RS-485 Modbus®