Fallback image
paine 225-10-0x0 digital temperature probe

Sonda di temperatura digitale serie 225-10-0X0 Paine™

Ensures real-time accuracy to detect rapid changes up to 302 °F (150 °C). Compact & all-welded, it performs in confined spaces & extreme environments, for continuous monitoring of remote temps.

La sonda di temperatura digitale serie 25-10-0X0 Paine è una soluzione di misurazione della temperatura con accuratezza digitale in tempo reale e rapido rilevamento dei cambiamenti. Grazie alla tecnologia proprietaria del sensore e al rilevatore in platino, questa sonda offre misurazioni della temperatura fino a 150 °C (302 °F) ed è adatta al monitoraggio continuo delle temperature di apparecchiature, materiali e fluidi remoti. La struttura di dimensioni ridotte di questa sonda, sigillata e completamente saldata, offre buone prestazioni sia in spazi limitati sia in ambienti estremi.

Caratteristiche principali

  • La sonda è progettata in modo da offrire la misurazione diretta del flusso di materiale e garantire un monitoraggio preciso e continuo
  • Il rilevamento rapido delle variazioni fornisce rapidamente i dati di misurazione al fine di garantire prestazioni ottimali del processo
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata offre resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle alte temperature, per la massima affidabilità
  • Disponibili opzioni del sensore personalizzabili per design personalizzati