Garantisci integrità e sicurezza dell'elettrolizzatore di idrogeno verde con analisi dei gas in continuo

Riduci i costi mediante il monitoraggio simultaneo di idrogeno in traccia, ossigeno in traccia e perdite dell'elettrolizzatore

Ensure green hydrogen electrolyzer integrity and safety with continuous gas analysis

Soddisfa le specifiche di qualità per la purezza dell'idrogeno

Il monitoraggio di idrogeno e ossigeno in traccia nell'elettrolizzatore aiuta a garantire che l'integrità della membrana dell'elettrolizzatore non venga compromessa. Una violazione rischia di causare il superamento dei limiti di infiammabilità. L'analizzatore di gas in continuo Rosemount X-STREAM Enhanced di Emerson rappresenta una soluzione completa per la misura accurata di tracce di O2 in H2 e di H2 in O2. Questo contribuisce a garantire un funzionamento più sicuro, riducendo al contempo i costi per il ciclo di vita dell'analizzatore.