Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEFD migliorato Rosemount™

The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.

L'analizzatore a prova di fiamma X-STREAM migliorato offre una potente tecnologia di analisi in una custodia in alluminio pressofuso NEMA 4X/IP66 montabile a parete. Le certificazioni concesse in tutto il mondo prevedono il funzionamento in aree pericolose di Classe I, Zona 1, Gruppo IIB+H2 e Classe I Divisione 2 BCD.

Caratteristiche principali

  • Analizzatore di gas fino a cinque componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa accessibilità al browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa