Soluzioni di monitoraggio per l'adsorbimento a vuoto alternato

Monitoraggio continuo dei gas nell'adsorbimento a vuoto alternato

Monitoring Solutions for Vacuum Swing Adsorption

Migliora il controllo di processo con dati accurati e in tempo reale.

Un componente critico della produzione di Idrogeno blu è la cattura del carbonio. Un metodo per ottenere questo risultato è mediante adsorbimento a vuoto alternato e adsorbimento a pressione alternata. Gli operatori devono confrontarsi con la necessità di raggiungere la massima cattura del carbonio. L'integrazione di tecnologie di misura avanzate, come un analizzatore di gas in continuo, offre un migliore controllo del processo con dati accurati e in tempo reale per ottimizzare le prestazioni.