Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ CT5800 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo Rosemount™ CT5800

Un analizzatore di gas ibrido QCL/TDL in una custodia a prova di fiamma. Consente il rilevamento in tempo reale e inferiore a ppm di un massimo di 10 gas utilizzando la spettroscopia intra-impulso, riducendo costi, ingombro e complessità del sistema.

L'analizzatore di gas in continuo Rosemount CT5800 è il primo analizzatore ibrido basato su sistemi laser progettato per applicazioni di processo industriale che richiedono la certificazione per aree pericolose di Classe I, Divisione 2. Alloggiato in una custodia a prova di fiamma, l'analizzatore CT5800 Rosemount combina le tecnologie del laser a cascata quantistica (QCL) e del laser a diodo regolabile (TDL), ampliando l'analisi dei gas nel vicino e medio infrarosso per il rilevamento altamente sensibile e selettivo di più gas in tempo reale. Ideale per applicazioni di purezza e qualità del gas, l'analizzatore CT5800 Rosemount utilizza un esclusivo metodo di spettroscopia intra-impulso che consente l'analisi di sotto-parti per milione di un massimo di 10 gas contemporaneamente in un singolo strumento, riducendo così il costo di possesso, l'ingombro e la complessità operativa.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
  • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
  • Intervalli dinamici migliorati da livelli sub-ppm a livelli percentuali
  • Eccellente linearità di risposta e ripetibilità
  • La bassa deriva a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
  • Bassa manutenzione e bassi costi di durata