Soddisfate i requisiti di purezza e certificazione dell'etilene utilizzando analizzatori di gas continui basati su laser

Garanzia della qualità del prodotto e del controllo di processo con rilevamento e analisi in tempo reale delle tracce di impurità

Meet Ethylene Purity and Certification Demands Using Laser-Based Continuous Gas Analyzers

Ottimizzazione del controllo del frazionamento con analisi rapida dei gas multi-componente

L'obiettivo di un impianto di etilene è produrre un prodotto puro al 99,99%. Questa purezza è garantita durante la fase finale di purificazione che ha luogo in una torre di frazionamento dell'etilene. Un'analisi affidabile e rapida della concentrazione di etano è fondamentale per il controllo di processo di frazionamento, soprattutto perché l'etilene e il suo precursore etano hanno proprietà fisiche simili, che li rendono difficili da separare.

L'utilizzo di analizzatori di gas continui basati su laser Rosemount consente il rilevamento rapido ed altamente selettivo di più gas contemporaneamente. Questa precisione di rilevamento riduce gli inutili costi di riciclaggio e ricondizionamento dell'etilene, riduce l'omaggio del prodotto e riduce al minimo il consumo di energia.

Una volta che l'etilene lascia il frazionatore, la sua purezza deve essere certificata prima della spedizione. Con la loro velocità e accuratezza nel rilevamento di più componenti di gas a livelli di sensibilità di parti per milione, gli analizzatori di gas laser Rosemount consentono l'identificazione dei livelli di traccia di impurità, consentendo la certificazione online, in tempo reale, dell'etilene.