Fallback image
Fallback image

Video

rosemount-ct4215-1-front

Sistema di rilevamento di perdite nel confezionamento CT4215 Rosemount™

The Rosemount CT4215 is a compact inline system that tests up to 200 food and beverage packs per minute for seal integrity.

Il dispositivo CT4215 Rosemount è un sistema in linea che testa in modo preciso il 100% delle confezioni di prodotti alimentari e bevande passando in rassegna le linee di produzione per assicurare un'integrità a prova di perdita. Questo sistema misura fino a 200 pacchi al minuto, rileva i gas traccianti dalle confezioni difettose e li respinge istantaneamente senza interrompere la produzione. Dotato della tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) brevettata e progettato per avere un piccolo ingombro, è facile da installare e configurare e offre costi di manutenzione minimi per tutta la durata.

Caratteristiche principali

  • Il 100% di tutti i prodotti nella linea di produzione sono testati in tempo reale per garantire l’integrità a prova di perdita
  • Misura fino a 200 confezioni al minuto per prestazioni rapide
  • Il rilevamento e l’espulsione completamente automatici e ad alta velocità di prodotti difettosi senza interferenze di linea riduce i tempi di fermo
  • Il sistema in linea è progettato con un piccolo ingombro del prodotto per integrarsi in modo semplice nelle operazioni
  • Facile da installare o aggiornare su qualsiasi linea di produzione per tempi di fermo e interruzione ridotti al minimo
  • La tecnologia QCL brevettata rileva le perdite a una sensibilità di
  • Il software di facile utilizzo dispone di una funzionalità completa di registrazione dati che monitora i dati di produzione a colpo d’occhio
  • Il design modulare flessibile può essere aggiornato con laser aggiuntivi o teste campione per maggiore funzionalità del sistema
  • Gli allarmi di sistema identificano rapidamente le confezioni che presentano perdite e risolvono i problemi per ridurre lo spreco di imballaggi
  • Sistema progettato per garantire bassi costi di manutenzione per tutta la durata, per una soluzione economicamente efficiente