Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ QX1000 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo Rosemount™ QX1000

Il modello Rosemount™ QX1000 offre un'analisi continua e affidabile dei gas multicomponente con tecnologia ibrida. Ideale per diverse applicazioni industriali.

L'analizzatore di gas continuo Rosemount™ QX1000 è una soluzione affidabile, progettata per l'analisi completa di gas multicomponente in varie applicazioni industriali. Combinando spettroscopia di assorbimento laser e misurazione paramagnetica dell'ossigeno, QX1000 offre un monitoraggio continuo e altamente accurato dei gas, su misura per le vostre esigenze specifiche, con conseguenti prestazioni analitiche senza pari. Questo sistema ibrido è progettato per fornire un'analisi continua e altamente accurata dei gas multicomponente, garantendo un monitoraggio e un controllo ottimali del processo. Il modello Rosemount™ QX1000 offre un'eccezionale versatilità, personalizzabile per soddisfare i severi requisiti di diverse applicazioni, stabilendo un nuovo standard industriale nelle soluzioni di analisi dei gas.

Caratteristiche principali

  • Prima soluzione nel suo genere a combinare metodologie di misurazione basate su laser e paramagnetiche
  • Una soluzione conveniente per il miglioramento dei processi, in grado di soddisfare le esigenze normative del mercato
  • Soddisfa i criteri di prestazione necessari richiesti dagli enti regolatori
  • Ideale per i sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS), che fornisce elevata selettività e accuratezza per l'analisi continua dei gas in tempo reale
  • Il metodo di misurazione basato su laser eccelle in flussi di gas complessi
  • Bassi requisiti di manutenzione e costi di durata ridotti grazie al minor numero di parti in movimento, riducendo al minimo i tempi di fermo dell'analizzatore