Fallback image
PROD-flow-rosemount-8750W-magnetic-utility-PDP-01

Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità

The Rosemount 8750W Magnetic Flow Meter accurately measures water and wastewater, reducing lifecycle costs and downtime.

Il misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount riduce i costi del ciclo di vita e le interruzioni non programmate misurando con precisione le portate di acqua e acque reflue in una vasta gamma di applicazioni per servizi di pubblica utilità. Il modello 8750W è supportato da diagnostica intelligente che consente agli utenti di sfruttare al meglio installazione, manutenzione e gestione dei processi avanzate. Con una struttura del sensore completamente saldata e una morsettiera isolata sostituibile, il modello 8750W è il misuratore più affidabile disponibile per applicazioni relative a servizi di pubblica utilità e acqua.

Caratteristiche principali

  • Ottimizza i tempi di attività con il trasmettitore a due scomparti che isola l'elettronica da umidità e contaminazione
  • Si basa su una costruzione robusta, a saldatura completa che resiste a vibrazioni prolungate
  • Conferma la calibrazione del misuratore senza interrompere il processo utilizzando la verifica del misuratore continua
  • Effettua facili riparazioni sul campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore con una morsettiera sostituibile
  • Capacità di diagnostica avanzate e report stampati verificano che le prestazioni del misuratore siano conformi alle agenzie di regolamentazione
  • Semplifica la configurazione e accessibilità con un'interfaccia operatore locale facile da usare