Fallback image
Flexim FLUXUS F731 Non-intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS F731

The Flexim FLUXUS F731 is an ultrasonic clamp-on volume and mass flow meter for liquids. The high-performance meter is suitable for any industrial application and for the most challenging conditions.

Il Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on del volume e della portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo Synchronised Channel Averaging (SCA) e la correzione del profilo di flusso, il flussimetro a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza e ripetibilità - affidabilità e accuratezza eccezionali a flussi elevati e bassi grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo - un sistema montato esternamente non richiede interruzioni di processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Non richiede manutenzione - L'assenza di contatto con i mezzi in movimento si traduce in una soluzione di misurazione completamente esente da manutenzione e durevole, per resistere anche agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa - Nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva.
  • Verifica avanzata del misuratore
  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (FMc Classe I Divisione 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione.
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura prive di deriva.
  • Conforme alla norma ISO 24062
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre le corse rettilinee necessarie fino all'ingresso 2D