Fallback image
rosemount 3051sfa annubar flow meter

Misuratore di portata Annubar™ Rosemount™ 3051SFA

The Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter offers high accuracy with a proprietary T-shaped pitot tube, minimizing pressure loss to save energy.

Il misuratore di portata Annubar 3051SFA Rosemount è una soluzione senza pari, dotata di un tubo di media di Pitot brevettato che assicura misure dalla precisione superiore su una vasta gamma di portate. Il sensore a T brevettato, progettato con un pozzetto termometrico integrato, è in grado di eseguire misurazioni mediante un solo ingresso nel tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico. Questo misuratore di portata è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui WirelessHART®.

Caratteristiche principali

  • Progettato con calcoli della portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa completamente compensata
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare condizioni di processo anomale e problemi relativi al circuito elettrico
  • Il sensor matching Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La classe di prestazioni Ultra for Flow assicura una misurazione della portata ottimizzata con un'accuratezza di lettura pari a ±0,04%
  • Il design del sensore a T Annubar offre una perdita di pressione permanente molto bassa
  • Il pozzetto termometrico integrale del sensore aggiunge la misurazione della temperatura di processo senza alcun ingresso supplementare nel tubo
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • I misuratori di portata sono completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • Posizione dell'area di stagnazione del sensore che comporta la riduzione del rumore e delle imprecisioni della misurazione e previene l'ostruzione da particolato
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un’affidabilità dei dati >99% senza il costo del cablaggio elettrico
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore