Fallback image
Flow Rosemount 8705K Flanged Magnetic 1

Sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors ensure long-lasting performance with an all-welded, hermetically sealed construction that protects against moisture and contaminants.

I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.

Caratteristiche principali

  • Per la massima protezione, una custodia del sensore completamente saldata offre chiusura ermetica
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Raccoglie qualsiasi potenziale perdita di fluido di processo con scomparti di contenimento secondari opzionali che circondano gli elettrodi
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge da danni durante l'installazione e usura del bordo anteriore con la protezione opzionale del rivestimento
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento