In che modo il rilevamento del livello di liquido migliora la sicurezza e l'efficienza?
Gli interruttori di livello del liquido forniscono il rilevamento punto del livello del liquido all'interno di serbatoi e recipienti per identificare i livelli critici alti o bassi. Vengono utilizzati quando gli operatori necessitano di un rilevamento rapido e affidabile del livello di liquido per prevenire i troppo pieni, proteggere le pompe e attivare allarmi senza complesse configurazioni.
Il portfolio di livellostati a forca vibranti Rosemount offre prestazioni sicure e affidabili nella maggior parte delle applicazioni su liquidi e può essere utilizzato come interruttore di livello primario o insieme ad altre tecnologie di livello per aggiungere ridondanza e ridurre i rischi operativi.
Prodotti
In che modo gli interruttori di livello del liquido aiutano a risolvere le sfide del processo
Previeni i troppo pieni del serbatoio con un rilevamento affidabile del livello punto
I troppo pieni possono causare incidenti di sicurezza, danni ambientali e fermi macchina imprevisti. Gli interruttori di livello per serbatoi di liquidi forniscono un rilevamento punto affidabile del livello del liquido per allarmi, monitoraggio e controllo, aiutando gli operatori a rispondere prima che si sviluppino condizioni non sicure.
In che modo gli interruttori di livello Rosemount possono aiutare:
Rilevamento dilivelli alti e alti-altiper prevenire fuoriuscite e incidenti ambientali
Supporta ilrilevamento di basso livelloper un controllo di processo e una logica di arresto più sicuri
Fornisce una risposta rapida perallarmi critici e interblocchi
Possono essere installati comeprotezione primaria o come interruttori di livello ridondantiinsieme ad altre tecnologie di livello
I livellostati a forca vibranti 2120, 2130 e 2140 Rosemountsono ampiamente utilizzati per applicazioni di prevenzione della tracimazione e di allarme in serbatoi di liquidi, anche in presenza di schiuma, turbolenze o fluidi viscosi.
Applicazioni di prodotto per gli Interruttori di livello per liquidi
Risorse
Domande frequenti
Trovate le risposte alle domande più frequenti sugli interruttori di livello del liquido
I livellostati a vibrazione sono ideali per la prevenzione della tracimazione, per gli allarmi di livello alto e basso e per la protezione delle pompe. Sono utilizzati in vari settori, tra cui la lavorazione chimica, il trattamento delle acque e la produzione di alimenti e bevande.
- Resiste a condizioni di processo difficili come flusso, turbolenza, schiuma, bolle e schizzi
- Commutazione affidabile anche quando le proprietà dei materiali cambiano, inclusa densità, temperatura o composizione
- Prestazioni costanti in applicazioni difficili, dove altre tecnologie possono fornire false letture
- Virtualmente insensibile al materiale misurato, fornisce un rilevamento affidabile del livello punto in un ampio campo di lavoro di processi
Interruttore a galleggiante
- Utilizza un galleggiante a spinta idrostatica che si muove su e giù con il livello del liquido
- Attiva un interruttore quando il galleggiante raggiunge una posizione impostata
- Influenzabile da accumuli, incollaggi o usura meccanica
Interruttore di livello a vibrazione
- Utilizza uno stelo vibrante o una forca per rilevare la presenza di materiale
- Funziona rilevando le variazioni nella frequenza delle vibrazioni quando è coperta da liquido o solido
- Adatto sia per liquidi che solidi
- Nessuna parte in movimento, per una minore manutenzione e maggiore affidabilità
Perché scegliere un livellostato a forca vibranti?
- Design senza manutenzione senza componenti meccanici mobili
- Più affidabile degli interruttori a galleggiante in materiali e condizioni di processo difficili
- Stabilità a lungo termine e commutazione ripetibile, anche in applicazioni difficili
Un interruttore di livello a vibrazione funziona utilizzando un cristallo piezoelettrico per convertire l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche. Quando lo stelo vibrante o la forcella entrano in contatto con il materiale, la vibrazione viene smorzata. Questo cambiamento viene rilevato dall'elettronica nell'interruttore, che quindi altera lo stato del relè per indicare la presenza del materiale.
I commutatori a forca vibrante Rosemount 2120, 2130 e 2140 sono tutti classificati SIL. La forca vibrante Rosemount 2140 è certificata per l'uso in aree pericolose (come ATEX, IECEx) ed è disponibile con certificazione SIL2 per l'uso in sistemi di sicurezza strumentati (SIS), rendendola ideale per la protezione critica da tracimazione o esecuzione a secco.
I commutatori a forca vibrante Rosemount sono tarati in fabbrica e non richiedono alcuna calibrazione in campo. Grazie all'assenza di parti in movimento e a un design robusto, offrono un funzionamento a lungo termine senza manutenzione, anche in condizioni di processo difficili.
Gli interruttori Rosemount sono in grado di rilevare un'ampia gamma di liquidi, inclusi fluidi puliti, sporchi, viscosi, schiumogeni o aerati. Possono gestire temperatura e pressioni elevate, a seconda del modello, e sono progettati per gestire un ampio campo tarato di densità di liquidi.
Il modello 2120 Rosemount con connessioni al processo igieniche è progettato per applicazioni alimentari, delle bevande e applicazioni farmaceutiche. Soddisfa gli standard 3-A ed EHEDG ed è compatibile con i sistemi CIP/SIP.
La scelta dipende da fattori quali il tipo di fluido, le condizioni di processo (temperatura, pressione), il luogo di installazione e le esigenze di certificazione.