Soluzioni di misurazione del livello per reattori e serbatoi di miscelazione

Misurazione di livello accurata e affidabile in condizioni difficili

Level Measurement Solutions for Reactors & Mixing Tanks

Controllo del livello e garanzia di qualità ottimizzati

Una misurazione affidabile del livello garantisce che le serpentine di riscaldamento siano sempre coperte di liquido, prevenendo incidenti di surriscaldamento che potrebbero causare danni alle apparecchiature o situazioni pericolose. Nei recipienti dei reattori, le condizioni possono essere difficili, con livelli che cambiano rapidamente, turbolenza, temperature variabili e mezzi viscosi o corrosivi. Poiché il reattore è spesso dotato di agitatori, il radar senza contatto combinato con la tecnologia di rilevamento del livello puntuale è ideale per ridurre al minimo l'intrusione nel recipiente, evitando ostruzioni.

 

Per risolvere le diverse sfide di processo all'interno di reattori e serbatoi di miscelazione sono necessari trasmettitori di livello radar che utilizzino frequenze diverse. I trasmettitori di livello a frequenza più elevata, come il Rosemount 3408 da 80 GHz, sono adatti per piccoli raccordi di processo e brevi intervalli di misurazione, mentre la frequenza media di 26 GHz del Rosemount 5408 è più adatta alle condizioni di processo più difficili, tra cui la presenza di vapore e schiuma.