Fallback image
rosemount 2120 switch - vibrating fork

Interruttore di livello Rosemount™ 2120 - A forca vibrante

Liquid level switch for a wide range of applications, adjustable switch delay for turbulent applications, SIL2 safety certifications, hygienic certifications, heartbeat LED for clear indication of

L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di 3e parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Tieni sempre sotto controllo l'andamento del processo: il LED lampeggiante fornisce informazioni su stato e funzionamento del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da utilizzare.

Caratteristiche principali

  • Il punto di prova magnetico semplifica il collaudo del Rosemount 2120
  • Può funzionare con alimentazione a energia solare o batteria con l’opzione a 12 V c.c.
  • Design Fast Drip della forca per un tempo di risposta inferiore, soprattutto con liquidi viscosi
  • Il ritardo di commutazione regolabile consente di gestire agevolmente le applicazioni caratterizzate da turbolenze o spruzzi
  • Certificazioni 3-A ed EHEDG per applicazioni sanitarie. Conformità agli standard FDA ed ASME-BPE