Fallback image
magtech mli

Indicatore di livello magnetico Rosemount™ 9930

For non-invasive visual level/interface measurement, ideal for high-temperature, high-pressure or corrosive applications, low-maintenance alternative to traditional sight glasses

L'indicatore di livello magnetico Rosemount 9930 è un'alternativa a bassa manutenzione agli indicatori di livello a vista e di altri tipi. Offre un'indicazione del livello non invasiva, riducendo al contempo i punti di perdita e le emissioni fuggitive. L'indicatore è dotato di un display di facile lettura visibile da una distanza massima di 100 ft (30 m). È ideale per le applicazioni a temperatura e pressione elevate e corrosive, quando si desidera ottenere un'indicazione visiva sia del livello che dell'interfaccia. In combinazione con i trasmettitori e gli interruttori di livello Emerson montati esternamente, il Rosemount 9930 offre una soluzione di livello completa, ridondante ed economica.

Caratteristiche principali

  • Punti di perdita minimi rispetto agli indicatori a vista
  • Liquido del processo mai a contatto con il vetro dell'indicatore
  • Progettato per le misurazioni a interfaccia sia gas/liquido che liquido/liquido
  • Misurazione sia dell'interfaccia che del livello massimo con un unico indicatore