Fallback image
Rosemount™ 5408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Trasmettitore di livello Rosemount™ 5408 - Radar non contattivo

High performance 26 GHz FMCW radar for challenging and critical liquid and solids applications​

Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il modello Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.

Caratteristiche principali

  • Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision™, i radar non contattivi Rosemount tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni nel serbatoio, e li distinguono dall'eco di superficie del prodotto reale. Questo assicura che il livello reale del prodotto sia riportato in modo affidabile e accurato.
  • Tensione iniziale bassa 12 V c.c.
  • Immune a interruzioni di alimentazione intermittenti
  • L'esclusivo design con tenuta in PTFE elimina la necessità di o-ring
  • Modello su misura per i requisiti SIS, con certificazione SIL 2 secondo IEC 61508
  • Misurazione di solidi con un esclusivo algoritmo per solidi
  • Metriche di qualità del segnale: avvisa l'operatore in modo proattivo di potenziali problemi quali stratificazione/accumulo dell'antenna e consente di pianificare una manutenzione preventiva
  • Smart Meter Verification: lo strumento diagnostico automatico integrato garantisce le condizioni e l'integrità del trasmettitore senza interrompere il processo. Fornisce un semplice report superato/fallito che aiuta a identificare e risolvere potenziali problemi. L'esecuzione è possibile in base a una pianificazione configurabile dall'utente o su richiesta.
  • Pacchetto di test Smart Proof: test di collaudo periodico rapidi e facili con procedure guidate integrate che offrono indicazioni dettagliate, visualizzazioni dinamiche e possibilità di salvare o stampare report dettagliati
  • Antenna per separatori di processo per applicazioni con formazione rilevante di condensa e fluidi aggressivi. Disponibile anche con connessione Tri-Clamp.
  • Certificazione 3-A per applicazioni sanitarie