Trasmettitore di livello Rosemount™ 5300 - Radar a onda guidata
Radar a onde guidate per misurazioni complesse su liquidi/fanghi/solidi in applicazioni di livello e interfaccia, certificazioni di sicurezza SIL2, test di prova remoto, pacchetto diagnostico avanzato, compensazione dinamica del vapore
Caratteristiche principali
- Adatto per applicazioni impegnative: il radar a onda guidata invia il segnale radar lungo una sonda a contatto con il materiale, fornendo echi forti e stabili in applicazioni difficili che includono schiuma, vapore, turbolenza, prodotti a bassa costante dielettrica o geometrie ristrette.
- Misure affidabili su tutti i materiali: fornisce letture affidabili del livello in liquidi, solidi, fanghi e applicazioni di interfaccia, anche quando le condizioni variano. La tecnologia a commutazione diretta migliora l'intensità del segnale per una maggiore sensibilità, campi di misura più lunghi e maggiore affidabilità.
- Diagnostica avanzata: le metriche di qualità del segnale rivelano precocemente stratificazioni, accumuli, turbolenze o degradazione dell'eco, mentre i test di verifica da remoto migliorano la sicurezza e riducono l'intervento manuale.
- Precisione con vapore saturo: la compensazione dinamica del vapore corregge automaticamente gli effetti del vapore saturo, riducendo gli errori e migliorando l'efficienza del tasso di calore nelle applicazioni con vapore ad alta pressione.
- Compatibile con camere di bypass e indicatori di livello magnetici: è possibile isolare facilmente i trasmettitori dai processi per la manutenzione in tempo reale senza interrompere le operazioni con le camere di bypass e ottenere indicazioni di livello altamente visibili con indicatori di livello magnetici.