Trasmettitori di livello a radar non contattivo​

Misura di livello radar affidabile senza contatto con Smart Echo Supervision™, dai serbatoi di base alle applicazioni più complesse​

Misura di livello a radar non contattivo su cui puoi contare​

Il portafoglio di sensori di livello a radar non contattivo Rosemount offre misure di livello radar nello spazio libero affidabili in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Con un portafoglio semplificato e diversificato e prestazioni coerenti, anche in condizioni di processo difficili o in presenza di ostacoli, questi trasmettitori di livello radar aiutano a risparmiare tempo, ridurre i costi e aumentare i tempi di attività.​

Products

RADAR NON CONTATTIVI ROSEMOUNT​

Riduci i costi e aumenta i tempi di attività con i sensori di livello a radar non contattivo​

Scopri come la misura di livello con radar non contattivo aiuta a ridurre l'impegno in termini di installazione e manutenzione e a migliorare l'affidabilità della misura in tutte le applicazioni. Questa sezione raccoglie risorse in primo piano che mostrano come i trasmettitori radar di livello Rosemount combinano prestazioni affidabili, accesso remoto ai dati, diagnostica avanzata e Smart Echo Supervision™ per supportare operazioni più sicure, costo totale di possesso inferiore e tempi di funzionamento dell'impianto maggiori.​

Cos'è la misura di livello con radar non contattivo?​

La misura di livello con radar non contattivo è una tecnologia che misura il livello senza toccare il prodotto. Il sensore invia un segnale radar a bassa potenza verso la superficie del materiale e misura il tempo necessario al ritorno del segnale. Ciò rende la misura di livello affidabile, anche ambienti polverosi, pieni di vapore o turbolenti. La tecnologia radar avanzata FMCW traccia continuamente la superficie, mentre Smart Echo Supervision™ filtra automaticamente i falsi echi da ostruzioni interne come tubi o agitatori.​

 

Il risultato è una misura di livello accurata e stabile con impostazione e manutenzione minime.​

Media

Semplifica le attività di misura con i trasmettitori di livello radar di facile utilizzo​

Con oltre 50 anni di esperienza come inventori della misura di livello radar, ci siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a risolvere le loro sfide in materia di misura di livello.​​

img

Trasmettitore di livello Rosemount 5408​

Misura di livello ad alta precisione per le applicazioni più complesse. ​

Idoneità per le applicazioni

  • Per applicazioni su liquido con fluidi liquidi aggressivi e/o condizioni estreme ​
  • Per applicazioni su solidi in silos alti con particelle solide di grandi dimensioni, granuli, pellet o polveri pesanti​ ​

Tecnologia di misura radar

  • FMCW a due cavi e Smart Echo Supervision per un'affidabilità superiore e una manutenzione reattiva ridotta​

Diagnostica e Manutenzione

  • Software intuitivo per installazione, messa in servizio, manutenzione e test di prova semplificati ​
  • Potente diagnostica integrata per un monitoraggio proattivo della salute​ ​

Opzioni di connettività

  • 4–20 mA con HART® Integrazione con i moderni sistemi di controllo
  • Compatibile con l'adattatore THUM™ wireless Rosemount per una soluzione wireless​​

Sicurezza e conformità

  • Adatto per la prevenzione della tracimazione e per applicazioni critiche per la sicurezza​
  • Disponibile con certificazioni SIL per la sicurezza funzionale​
img

Trasmettitore di livello Rosemount 3408​

Soluzione affidabile e versatile con diagnostica avanzata​

Idoneità per le applicazioni

  • Soluzione versatile per un'ampia gamma di applicazioni su liquidi e solidi​
  • Ideale per serbatoi di processo, silos e località remote o difficili da raggiungere​

Tecnologia di misura radar

  • FMCW a due cavi e Smart Echo Supervision per un'affidabilità superiore e una manutenzione reattiva ridotta​ ​

Diagnostica e Manutenzione

  • Pacchetto diagnostico per la pianificazione della manutenzione proattiva ​
  • Verifica remota: manuale o automatica senza interruzioni del processo
  • Supporta i test di prova da remoto con funzionalità integrate​ ​

Opzioni di connettività

  • 4-20 mA con HART®​
  • Opzione WirelessHART® per automatizzare le letture delle misure di livello in luoghi remoti e difficili da raggiungere  ​
  • Tecnologia wireless Bluetooth® opzionale, per configurazione e manutenzione facilitate​ 

Sicurezza e conformità

  • Adatto per allarmi critici e prevenzione della tracimazione​
  • Disponibile con certificazione SIL per le applicazioni di sicurezza
img

Trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208​

Soluzione compatta e igienica per la misura di livello e misurazione della portata​

Idoneità per le applicazioni

  • Per semplici applicazioni su liquidi e installazioni all'aperto​​
  • Per applicazioni su solidi con polveri e granuli in serbatoi di piccole dimensioni e spazi ristretti​​
  • Misura di livello per portata in canale aperto​​

Tecnologia di misura radar

  • Radar FMCW compatto con tecnologia Smart Echo Supervision, per un'affidabilità eccezionale e attività di manutenzione reattive ridotte​​

Opzioni di connettività

  • Diverse opzioni di comunicazione disponibili: Bluetooth®, HART® 4-20 mA o IO-link​​

Sicurezza & conformità

  • Custodia compatta in PVDF con certificazioni per acqua potabile e per uso alimentare​​
  • Design incapsulato resistente all'esterno e completamente sommergibile
img

Trasmettitore di livello Rosemount 1408​

Soluzione compatta e igienica per la misura di livello e portata​

Idoneità per le applicazioni

  • Per applicazioni su liquidi semplici e igieniche​​
  • Per applicazioni solide con polveri e granuli in serbatoi di piccole dimensioni e spazi ristretti ​​

Tecnologia di misura radar

  • Radar FMCW compatto con tecnologia Smart Echo Supervision, per un'affidabilità eccezionale e attività di manutenzione reattive ridotte​​
  • Esclusivo algoritmo CIP per rilevare automaticamente le procedure di pulizia​​

Opzioni di connettività

  • Diverse opzioni di comunicazione disponibili: Bluetooth®, HART® 4-20 mA o IO-link​​

Sicurezza e conformità​

  • Soddisfa gli standard igienici 3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG​​
  • Custodia compatta in acciaio inossidabile lucidato​​

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più frequenti sui sensori di livello radar non-contattivi​

Il portafoglio di radar non contattivi di Emerson utilizza la tecnologia FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Un segnale radar continuo viene trasmesso con la frequenza che aumenta nel tempo, creando una "scansione del segnale". Il segnale viene quindi trasmesso di nuovo all'antenna per calcolare il livello.​

La tecnologia FMCW garantisce:

  • Maggiore precisione della misura​
  • Maggiore affidabilità​
  • Una gamma di applicazioni più ampia​
  • Variazioni di densità e temperatura del materiale, presenza di polvere o alterazioni della pressione non incidono sull'accuratezza.​

Inoltre, il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount è dotato di algoritmi di elaborazione del segnale Smart Echo Supervision. I nostri trasmettitori tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni presenti nel serbatoio, distinguendoli dall'eco di superficie del prodotto reale.

I vantaggi offerti dalla tecnologia Smart Echo Supervision:

  • Non è più necessario preoccuparsi delle ostruzioni interne del serbatoio o del posizionamento degli ugelli
  • ​Il livello reale del prodotto viene riportato in modo affidabile e accurato

La tecnologia di livello radar offre vantaggi significativi nelle applicazioni su solidi, principalmente consentendo il controllo di processo e garantendo la disponibilità del materiale. Il monitoraggio continuo fornisce informazioni che consentono di ottimizzare il processo, ridurre le interruzioni e ottenere maggiore visibilità. sicurezza.​

Nelle applicazioni su solidi, sono comuni variazioni di livello rapide e costanti dielettriche basse. I sensori radar non contattivi eccellono in queste condizioni e sono altamente raccomandati per il controllo del livello e la gestione dell'inventario.​

Un'altra sfida sta nella generazione di polvere durante il ciclo di riempimento dei materiali solidi. I trasmettitori radar non contattivi gestiscono efficacemente la polvere nello spazio del vapore senza interruzioni, a differenza dei dispositivi laser e a ultrasuoni, che sono significativamente influenzati dalla polvere.​

Quando si sceglie un dispositivo di misura di livello radar, considerare le caratteristiche del materiale, le dimensioni del silo e il punto di riempimento. I dispositivi montati più vicino al punto di riempimento sono più suscettibili alle interferenze di misura.​

I driver di apparecchiatura sono consigliati per la maggior parte dei casi d'uso, ma Emerson offre diversi strumenti indipendenti per la configurazione e la diagnostica avanzate degli strumenti di livello:

  • Strumento diagnostico: si concentra sulla risoluzione dei problemi, sulle ispezioni offline e sullo stato dei dispositivi, utili in scenari di manutenzione che richiedono un'analisi approfondita. Supporta dispositivi basati su radar Rosemount Serie 5408, 3408, 5300 e 3308. ​
  • AMS Device Configurator: utilizzato per configurare ed eseguire collaudi remoti, come lo Smart Echo Level Test, per verificare la funzionalità del trasmettitore senza lasciare la sala controllo.​
  • AMS Device Manager: la manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare arresti imprevisti e pratiche inefficienti che erodono i profitti. ​
  • Rosemount Radar Master Plus: sviluppato per offrire agli utenti un'esperienza di configurazione intuitiva e semplicità di utilizzo del trasmettitore di livello Rosemount 3408 o 5408. 

I trasmettitori di livello radar non contattivi offrono misure di livello continue precise e affidabili senza la necessità di toccare la superficie del materiale. Le prestazioni restano stabili anche in condizioni di processo difficili:

  • I dispositivi radar non vengono influenzati da varie condizioni di processo, come densità, viscosità, conduttività, incrostazioni, corrosività, schiuma, vapori e fluttuazioni di pressione e temperatura.​
  • A differenza dei radar a impulsi, i trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount vantano una sensibilità più elevata, garantendo un rilevamento del livello affidabile e preciso anche in condizioni difficili.​
  • Inoltre, i trasmettitori sono resistenti a fattori ambientali quali pioggia, luce solare o condensa.​
  • L'assenza di parti in movimento riduce al minimo i requisiti di manutenzione e migliora le prestazioni e l'affidabilità a lungo termine.​
  • La diagnostica avanzata integrata offre agli utenti la possibilità di eseguire la manutenzione preventiva.​
  • Le funzionalità di collaudo da remoto consentono di risparmiare tempo e migliorare la sicurezza​

I trasmettitori a radar non contattivo (NCR) di Emerson offrono una serie di vantaggi che li rendono ideali per misure del livello precise e affidabili in applicazioni sia semplici che più impegnative. Ecco i principali vantaggi:

1. Elevato livello di accuratezza e affidabilità

  • Utilizza il radar Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) per una misura di livello precisa.​
  • Rileva anche le più piccole variazioni di livello con alta risoluzione e ripetibilità.​

2. Nessun contatto con il fluido di processo

  • Ideale per applicazioni aggressive, corrosive, viscose o igieniche.​
  • Riduce usura, rischio di contaminazione e le esigenze di manutenzione.​

3.  Nessuna taratura richiesta

  • Installazione e messa in servizio semplificate.​
  • Riduce i tempi di configurazione ed elimina la necessità di ricalibrazione durante il funzionamento.​

4. Smart Echo Supervision™

  • Distingue automaticamente tra veri echi superficiali del prodotto e falsi echi da ostruzioni interne.​
  • Garantisce letture accurate anche in serbatoi con agitatori, scale o geometrie complesse.​
  • Una soluzione pronta all'uso che non richiede impostazioni e configurazioni complesse.​

5. Prestazioni elevate in condizioni difficili

  • Resistente contro: 
    - Variazioni di temperatura e pressione
    - Vapori, polvere o condensa
    - Schiuma o turbolenza​
  • Adatto sia per liquidi che per solidi, inclusi fanghi e polveri.​

6. Ampia gamma di applicazioni

  • Funziona in serbatoi all'aperto, serbatoi chiusi e pozzi di distillazione. Scegliere il codice modello corrispondente durante la configurazione del modello.​
  • Disponibile con diversi tipi di antenna (ad es. a cono, parabolica, a tenuta di processo) per diverse esigenze di installazione.​

7. Diagnostica avanzata

  • Strumenti integrati per la manutenzione predittiva e il monitoraggio dello stato delle apparecchiature.
  • Funzioni come Smart Meter Verification aiutano a garantire prestazioni e conformità costanti.​

8. Sicurezza e conformità

  • Diversi modelli sono certificati IEC 61508 per applicazioni SIL 2. Consentono una facile verifica o test di prova per applicazioni SIL e non SIL.​
  • Supporta la prevenzione dalla tracimazione e le applicazioni di sicurezza critiche.​

9. Lungo campo di lavoro

  • Modelli come il Rosemount 5408 possono misurare fino a 150 metri (492 piedi), il che li rende adatti per grandi serbatoi di stoccaggio, silos, dighe e simili.

10. Facilità d'uso

  • Interfase software intuitiva per configurazione, test di prova e manutenzione. 
  • Progettato secondo i principi della progettazione incentrata sull'uomo per un funzionamento intuitivo.

 

Il trasmettitore di livello wireless Rosemount 3408 è il primo trasmettitore di livello radar non contattivo WirelessHART nativo al mondo. Combina la precisione della tecnologia radar a 80 GHz con la comunicazione WirelessHART, consentendo una misura di livello precisa e affidabile senza la necessità di cablaggio. Ciò lo rende ideale per installazioni remote o difficili da raggiungere, riducendo i costi d'installazione e semplificando la manutenzione.​

Per ambienti igienici, il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 1408H è la scelta giusta. È specificamente progettato per soddisfare rigorosi standard sanitari, rendendolo perfetto per i processi alimentari, delle bevande e farmaceutici. Grazie a un design igienico montato a filo e a certificazioni come 3-A® ed EHEDG, garantisce la sicurezza del prodotto, riduce al minimo il rischio di contaminazione e mantiene l'efficienza del processo, anche durante i cicli di pulizia dei sistemi CIP/SIP.​

Il modello 1208 Rosemount™ è ideale per acqua e acque reflue. Utilizza un radar a 80 GHz per misurazione della portata e livello precise e senza manutenzione. Rispetto agli ultrasuoni, non è influenzato da temperatura, vapori o condensa. A differenza dei sensori idrostatici, non deriva e non richiede ricalibrazione. La sua robusta custodia in PVDF sommergibile e la connettività Bluetooth®, HART® e IO-Link lo rendono facile da installare e affidabile in ambienti difficili.​

La scelta del giusto trasmettitore di livello radar non contattivo dipende dalle condizioni di processo, dalla complessità dell'applicazione e dai requisiti di misura. Considera i seguenti fattori chiave:​

  1. Tipo e mezzo di applicazione
    Inizia identificando se l'applicazione coinvolge liquidi, solidi o fanghi e se le condizioni includono polvere, vapore, turbolenze o ostruzioni interne. Il radar non contattivo è adatto per processi in cui i sensori a contatto non sono pratici.​
  2. Complessità del processo ed esigenze prestazionali
    Le applicazioni semplici possono richiedere solo una misura di livello di base, mentre le applicazioni più impegnative richiedono elaborazione avanzata del segnale, diagnostica e maggiore affidabilità. I serbatoi con strutture interne, condizioni di processo variabili o requisiti di sicurezza traggono vantaggio dai trasmettitori radar con gestione intelligente dell'eco e diagnostica.​
  3. Requisiti di installazione e connettività
    Considera l'alimentazione disponibile, l'infrastruttura di comunicazione e l'accessibilità. Il cablaggio 4–20 mA con HART® è comune per il controllo di processo, mentre WirelessHART® consente un monitoraggio del livello economico in luoghi remoti o difficili da raggiungere senza cablaggio.​
  4. Accuratezza, sicurezza e conformità
    Per applicazioni quali Tank Gauging, la prevenzione della tracimazione o le misure critiche per la sicurezza, scegli trasmettitori radar progettati per un'elevata accuratezza e conformità di sicurezza certificata. La gamma di radar non contattivi Rosemount segue un approccio a più livelli e specifico per lo scopo, semplificando l'abbinamento di ogni applicazione con il giusto equilibrio tra prestazioni, diagnostica, connettività e costo totale di possesso.