Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 1408H Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Trasmettitore di livello Rosemount™ 1408H - Radar non contattivo

80GHz FMCW radar for hygienic applications with liquids/solids, compact stainless-steel housing, hygienic certifications, CIP algorithm and IP69K rated, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link.

Il trasmettitore di livello Rosemount 1408H è dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™ e fornisce una misura di livello continua e accurata. Il radar è progettato in modo specifico per soddisfare i requisiti igienici del settore food & beverage. È dotato di certificazioni sanitarie (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, ecc.), di una custodia compatta in acciaio inossidabile lucidato e della capacità di resistere a processi di pulizia CIP e SIP, che consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza del prodotto.

Caratteristiche principali

  • Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision™, i radar non contattivi Rosemount tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni nel vaso, e li distinguono dall'eco di superficie del prodotto reale. Ciò assicura che il livello reale del prodotto sia riportato in modo affidabile e accurato.
  • La forma e le dimensioni compatte consentono l'installazione in applicazioni con limiti di spazio, ad esempio serbatoi o vasi particolarmente piccoli
  • La connessione al processo G1" è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • 4-20 mA a 2 fili HART® o 4-20 mA a 3 fili e IO-Link offrono una facile integrazione sia con sistemi già esistenti che con i nuovi sistemi
  • Uscita interruttore configurabile per indicazione delle condizioni di livello anomale
  • Valori di livello affidabili fino al limite superiore del serbatoio senza zona morta, ideale per serbatoi di piccole dimensioni
  • Il sensore è progettato per resistere ai processi di pulizia del serbatoio (CIP e SIP) nonché ai lavaggi esterni (classificazione IP69K)
  • Custodia in acciaio inossidabile con interstizi minimi e design con tenuta da sgocciolamento insensibile a condensa e accumuli
  • La tecnologia Fast Sweep offre un tracciamento continuo della superficie, per assicurare maggiori affidabilità e accuratezza della misurazione, soprattutto nelle applicazioni di riempimento rapido
  • Soluzione che elimina la necessità di manutenzione, non influenzata da condizioni del processo quali densità, viscosità, temperatura, pressione e pH
  • Esclusivo algoritmo CIP per rilevare automaticamente le procedure di pulizia